MTCV PURE, Útgáfa: A, DN 20
003Z6520
MTCV PURE A VERSION DN20
003Z6520
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni lokastykkis | Rg+ |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gerð vottunar | N/A |
| Gerðir tenginga | Internal thread ISO 7/1Rp ¾ |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 100 °C |
| Hitastillisvið [°C] [hám.] | 60 °C |
| Hitastillisvið [°C] [lágm.] | 35 °C |
| Kvs-gildi [m³/klst] | 1.80 m³/h |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lead content | less than 0,1% |
| Lokastærð | DN 20 |
| Lýsing | MTCV PURE A VERSION DN20 |
| Material Description | MTCV PURE A VERSION DN20 |
| Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.] | 100 KPa |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Sótthreinsunarvirkni | Nei |
| Útgáfa | A |
| Verksmiðjustilling [°C] | 50 °C |
| Vöruhópur | Hot water balancing |
| Vörutegund | MTCV PURE |
| Þrýstingsflokkur | PN 10 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.621 Kilogram |
| Net weight | 0.588 Kilogram |
| Volume | 0.534 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162502815 |
| Proposition 65 | No significant risk |