Danfoss logo
MTCV-B_003Z4515_003Z2021_L

MTCV PURE, Útgáfa: A, DN 15

003Z6515

MTCV PURE A VERSION DN15

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni lokastykkisRg+
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð vottunarN/A
Gerðir tengingaInternal thread ISO 7/1Rp ¾
Hitastig miðils [°C] [hám.]100 °C
Hitastillisvið [°C] [hám.]60 °C
Hitastillisvið [°C] [lágm.]35 °C
Kvs-gildi [m³/klst]1.50 m³/h
Einkenni
Gildi
Lead contentless than 0,1%
LokastærðDN 15
LýsingMTCV PURE A VERSION DN15
Material DescriptionMTCV PURE A VERSION DN15
Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.]100 KPa
Product lineHydronic Balancing and Controls
SótthreinsunarvirkniNei
ÚtgáfaA
Verksmiðjustilling [°C]50 °C
VöruhópurHot water balancing
VörutegundMTCV PURE
ÞrýstingsflokkurPN 10

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.567 Kilogram
Net weight0.533 Kilogram
Volume0.534 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162502785
Proposition 65No significant risk