Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Útgáfa: A, DN 20

003Z4520

MTCV DN 20, A-útgáfa, margnota hringrásarloki hitastillis

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokastykkisRg5
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð vottunarACSPZH
Gerðir tengingaInternal thread ISO 7/1Rp ¾
Hitastig miðils [°C] [hám.]100 °C
Hitastillisvið [°C] [hám.]60 °C
Hitastillisvið [°C] [lágm.]35 °C
Kvs-gildi [m³/klst]1.80 m³/h
Einkenni
Gildi
LokastærðDN 20
LýsingMTCV DN 20, A-útgáfa, margnota hringrásarloki hitastillis
Material DescriptionMTCV A VERSION DN20
Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.]100 KPa
Product lineHydronic Balancing and Controls
SCIP-málsskjalanr.583eb573-86ef-490a-9e9e-7ef8c77b52d8
SótthreinsunarvirkniNei
Verksmiðjustilling [°C]50 °C
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumMTCV Version A
VöruhópurHot water balancing
VörutegundMTCV
ÞrýstingsflokkurPN 10

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.634 Kilogram
Net weight0.632 Kilogram
Volume0.495 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104092119
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm