Danfoss logo
MTCV-B_003Z4515_003Z2021_L

MTCV, Útgáfa: B, DN 20

003Z1557

MTCV DN 20, B-útgáfa, margnota hringrásarloki hitastillis

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokastykkisRg5
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð vottunarACSPZH
Gerðir tengingaInternal thread ISO 7/1Rp ¾
Hitastig miðils [°C] [hám.]100 °C
Hitastillisvið [°C] [hám.]60 °C
Hitastillisvið [°C] [lágm.]35 °C
Kvs-gildi [m³/klst]1.80 m³/h
Einkenni
Gildi
LokastærðDN 20
LýsingMTCV DN 20, B-útgáfa, margnota hringrásarloki hitastillis
Material DescriptionMTCV B VERSION DN20
Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.]100 KPa
Product lineHydronic Balancing and Controls
SótthreinsunarvirkniJá
ÚtgáfaB
Verksmiðjustilling [°C]50 °C
VöruhópurHot water balancing
VörutegundMTCV
ÞrýstingsflokkurPN 10

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.676 Kilogram
Net weight0.676 Kilogram
Volume0.504 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104067858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm