MTCV, Útgáfa: B, DN 15
003Z1511
MTCV DN 15, B-útgáfa, margnota hringrásarloki hitastillis
003Z1511
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni lokastykkis | Rg5 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gerð vottunar | ACSPZH |
| Gerðir tenginga | Internal thread ISO 7/1Rp ½ |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 100 °C |
| Hitastillisvið [°C] [hám.] | 60 °C |
| Hitastillisvið [°C] [lágm.] | 35 °C |
| Kvs-gildi [m³/klst] | 1.50 m³/h |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lokastærð | DN 15 |
| Lýsing | MTCV DN 15, B-útgáfa, margnota hringrásarloki hitastillis |
| Material Description | MTCV B VERSION DN15 |
| Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.] | 100 KPa |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Sótthreinsunarvirkni | Já |
| Útgáfa | B |
| Verksmiðjustilling [°C] | 50 °C |
| Vöruhópur | Hot water balancing |
| Vörutegund | MTCV |
| Þrýstingsflokkur | PN 10 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.602 Kilogram |
| Net weight | 0.602 Kilogram |
| Volume | 0.534 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104067841 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |