Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Útgáfa: O, DN 20

003Z0553

MTCV DN 20, 0-útgáfa, margnota hringrásarloki hitunar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokastykkisRg5
EU RoHS complianceOut of scope
Flange compression class (EF020149)PN 10
Gerð vottunarACSPZH
Gerðir tengingaInternal thread ISO 7/1Rp ½
Hitastig miðils [°C] [hám.]100 °C
Hitastillisvið [°C] [hám.]60 °C
Hitastillisvið [°C] [lágm.]35 °C
Kvs value (EF022466)1.80
Kvs-gildi [m³/klst]1.80 m³/h
Einkenni
Gildi
LokastærðDN 20
LýsingMTCV DN 20, 0-útgáfa, margnota hringrásarloki hitunar
Material DescriptionMTCV 0 VERSION DN20 Rg5
Material quality (EF001257)Other
Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.]100 KPa
Product lineHydronic Balancing and Controls
SótthreinsunarvirkniNei
Surface protection (EF000139)Other
ÚtgáfaO
Verksmiðjustilling [°C]50 °C
VöruhópurHot water balancing
VörutegundMTCV
ÞrýstingsflokkurPN 10

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.61 Kilogram
Net weight0.61 Kilogram
Volume0.524 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421547274
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm