MTCV, Útgáfa: A, DN 20
003Z0540
MTCV DN 20, A-útgáfa, endurbættur, margnota hringrásarloki hitastillis
003Z0540
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
| Efni lokastykkis | Rg5 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gerð vottunar | ACSPZH |
| Gerðir tenginga | Internal thread ISO 7/1Rp ½ |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 100 °C |
| Hitastillisvið [°C] [hám.] | 60 °C |
| Hitastillisvið [°C] [lágm.] | 35 °C |
| Kvs-gildi [m³/klst] | 1.80 m³/h |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lokastærð | DN 20 |
| Lýsing | MTCV DN 20, A-útgáfa, endurbættur, margnota hringrásarloki hitastillis |
| Material Description | MTCV A VERSION DN20 Rg5, retrofit |
| Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.] | 100 KPa |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Sótthreinsunarvirkni | Nei |
| Útgáfa | A |
| Verksmiðjustilling [°C] | 50 °C |
| Vöruhópur | Hot water balancing |
| Vörutegund | MTCV |
| Þrýstingsflokkur | PN 10 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.62 Kilogram |
| Net weight | 0.616 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.514 Liter |
| EAN/UPC | 5710104011462 |