Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Útgáfa: A, DN 15

003Z0535

MTCV DN 15, A-útgáfa, endurbættur, margnota hringrásarloki hitastillis
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
Efni lokastykkisRg5
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð vottunarN/A
Gerðir tengingaInternal thread ISO 7/1Rp ½
Hitastig miðils [°C] [hám.]100 °C
Hitastillisvið [°C] [hám.]60 °C
Hitastillisvið [°C] [lágm.]35 °C
Kvs-gildi [m³/klst]1.50 m³/h
Einkenni
Gildi
LokastærðDN 15
LýsingMTCV DN 15, A-útgáfa, endurbættur, margnota hringrásarloki hitastillis
Material DescriptionMTCV A VERSION DN15 Rg5, retrofit
Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.]100 KPa
Product lineHydronic Balancing and Controls
SótthreinsunarvirkniNei
ÚtgáfaA
Verksmiðjustilling [°C]50 °C
VöruhópurHot water balancing
VörutegundMTCV
ÞrýstingsflokkurPN 10

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.584 Kilogram
Net weight0.584 Kilogram
Volume0.535 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104011455
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm