MTCV, Útgáfa: O, DN 15
003Z0514
MTCV DN 15, 0-útgáfa, margnota hringrásarloki hitunar
003Z0514
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
| Efni lokastykkis | Rg5 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gerð vottunar | N/A |
| Gerðir tenginga | Internal thread ISO 7/1Rp ½ |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 100 °C |
| Hitastillisvið [°C] [hám.] | 60 °C |
| Hitastillisvið [°C] [lágm.] | 35 °C |
| Kvs-gildi [m³/klst] | 1.50 m³/h |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lokastærð | DN 15 |
| Lýsing | MTCV DN 15, 0-útgáfa, margnota hringrásarloki hitunar |
| Material Description | MTCV 0 VERSION DN15 Rg5 |
| Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.] | 100 KPa |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Sótthreinsunarvirkni | Nei |
| Útgáfa | O |
| Verksmiðjustilling [°C] | 50 °C |
| Vöruhópur | Hot water balancing |
| Vörutegund | MTCV |
| Þrýstingsflokkur | PN 10 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.578 Kilogram |
| Net weight | 0.552 Kilogram |
| Volume | 0.566 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421547175 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |