Danfoss logo
AI168386477531en_Dim_Draw_.svg

CCR2+

003Z3851

CCR2 stillir, stýring sótthreinsunarferlis og skráning hitastigs

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aflnotkun (biðstaða) [W]10.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
GagnasamskiptareglurModbus RTU RS485Modbus TCP/IP
IP-varnarflokkurIP20
LýsingCCR2 stillir, stýring sótthreinsunarferlis og skráning hitastigs
Einkenni
Gildi
Material DescriptionCCR2+ Controller
Merking á vöruYes
Product lineHydronic Balancing and Controls
Umhverfishitastig [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitastig [°C] [lágm.]0 °C
UppsetningDin TEINN 35 mm
VöruhópurHot water balancing
VörutegundCCR2+

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.442 Kilogram
Net weight0.3 Kilogram
Volume2.053 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428512718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm