CNT, DN 15, innri skrúfg.
003Z7641
CNT DN 15, Lokasett USV-M + USV-I, DN 15, innri skrúfgang., stilliloki
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Snerillokar
003Z7641
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Afrennslisvirkni | Nei |
| Afsláttarvirkni | Já |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni lokastykkis | Látún |
| Festingarstaða | Fæðipípa |
| Flæðistakmörkun | Já |
| Gerðir tenginga | innri skrúfg. |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 120 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | -20 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kvs-gildi [m³/klst] | 160.00 m³/h |
| Lokastærð | DN 15 |
| Lýsing | CNT DN 15, Lokasett USV-M + USV-I, DN 15, innri skrúfgang., stilliloki |
| Material Description | CNT DN 15 int. thread |
| Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.] | 150 KPa |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Stilliskali | Já |
| Vöruhópur | Automatic balancing |
| Vörutegund | CNT |
| Þrýstingsflokkur | PN 16 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.34 Kilogram |
| Net weight | 0.34 Kilogram |
| Volume | 1.756 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104095509 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |