Danfoss logo
ASV-M 003L7702

ASV-M, DN 40, ytri skrúfg.

003L7700

ASV-M DN 40, ytri þráður, afsláttarloki

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AfrennslisvirkniNei
AfsláttarvirkniJá
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokastykkisLátún
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FestingarstaðaFæðipípa
FlæðistakmörkunJá
Gerðir tengingaytri skrúfg.
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Einkenni
Gildi
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-20 °C
Kvs-gildi [m³/klst]10.00 m³/h
LokastærðDN 40
LýsingASV-M DN 40, ytri þráður, afsláttarloki
Material DescriptionASV-M DN 40 EXT.THR.
Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.]150 KPa
Product lineHydronic Balancing and Controls
SCIP-málsskjalanr.4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
StilliskaliNei
Vöruheiti í SCIP-málsskjölum"ASV-I/M"
VöruhópurAutomatic balancing
VörutegundASV-M
ÞrýstingsflokkurPN 16

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.49 Kilogram
Net weight1.49 Kilogram
Volume8.258 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421528150
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm