ASV-M, DN 20, ytri skrúfg.
003L7697
ASV-M DN 20, ytri þráður, afsláttarloki
003L7697
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Afrennslisvirkni | Nei |
| Afsláttarvirkni | Já |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni lokastykkis | Látún |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Festingarstaða | Fæðipípa |
| Flæðistakmörkun | Já |
| Gerðir tenginga | ytri skrúfg. |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 120 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Kvs-gildi [m³/klst] | 2.50 m³/h |
| Lokastærð | DN 20 |
| Lýsing | ASV-M DN 20, ytri þráður, afsláttarloki |
| Material Description | ASV-M DN 20 EXTERNALTHREAD |
| Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.] | 150 KPa |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| SCIP-málsskjalanr. | 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3 |
| Stilliskali | Nei |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | "ASV-I/M" |
| Vöruhópur | Automatic balancing |
| Vörutegund | ASV-M |
| Þrýstingsflokkur | PN 16 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 478 Gramm |
| Net weight | 480 Gramm |
| Volume | 2.947 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421528129 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |