Danfoss logo
ASV-M 003L7692

ASV-M, DN 32, innri skrúfg.

003L7694

ASV-M DN 32, innri þráður, afsláttarloki

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AfrennslisvirkniNei
AfsláttarvirkniJá
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokastykkisLátún
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FestingarstaðaFæðipípa
FlæðistakmörkunJá
Gerðir tengingainnri skrúfg.
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Einkenni
Gildi
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-20 °C
Kvs-gildi [m³/klst]6.30 m³/h
LokastærðDN 32
LýsingASV-M DN 32, innri þráður, afsláttarloki
Material DescriptionASV-M 32 INTERNAL TEREAD
Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.]150 KPa
Product lineHydronic Balancing and Controls
SCIP-málsskjalanr.ef09b1e9-8d66-4f96-a6be-24249704d90c
StilliskaliNei
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumASV-M 32 INTERNAL TEREAD
VöruhópurAutomatic balancing
VörutegundASV-M
ÞrýstingsflokkurPN 16

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.324 Kilogram
Net weight1.075 Kilogram
Volume8.172 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421528099
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm