Danfoss logo
ASV-I 003L7642

ASV-I, DN 20, innri skrúfg.

003L7642

ASV-I DN 20, innri skrfg, stilliloki

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AfrennslisvirkniNei
AfsláttarvirkniJá
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokastykkisLátún
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FestingarstaðaFæðipípa
FlæðistakmörkunJá
Gerðir tengingainnri skrúfg.
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Einkenni
Gildi
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-20 °C
Kvs-gildi [m³/klst]2.50 m³/h
LokastærðDN 20
LýsingASV-I DN 20, innri skrfg, stilliloki
Material DescriptionSTILLILOKI ASV-I DN 20
Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.]150 KPa
Product lineHydronic Balancing and Controls
SCIP-málsskjalanr.4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
StilliskaliJá
Vöruheiti í SCIP-málsskjölum"ASV-I/M"
VöruhópurAutomatic balancing
VörutegundASV-I
ÞrýstingsflokkurPN 16

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.478 Kilogram
Net weight0.476 Kilogram
Volume3.06 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421527924
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm