ASV-D, DN 15, innri skrúfg.
003Z7008
ASV-D valve DN 15
003Z7008
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
| Efni lokastykkis | CW 617N |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gerðir tenginga | innri skrúfg. |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 120 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | -20 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Í samræmi við RoHS | Out of scope |
| Kvs-gildi [m³/klst] | 3.00 m³/h |
| Lokastærð | DN 15 |
| Lýsing | ASV-D valve DN 15 |
| Material Description | ASV-D DN15 |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| SCIP-málsskjalanr. | 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | MSV-D/ASV-D |
| Vöruhópur | Automatic balancing |
| Vörutegund | ASV-D |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.648 Kilogram |
| Net weight | 0.59 Kilogram |
| Volume | 1.396 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424617899 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |