Danfoss logo
ASV-BD 003Z4042

ASV-BD PURE, DN 20, innri skrúfg.

003Z4942

ASV-BD, DN 20, Internal thread

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AfrennslisvirkniValfrjálst með aukabúnaði
AfsláttarvirkniJá
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FestingarstaðaFæðipípa
FlæðistakmörkunJá
Gerðir tengingainnri skrúfg.
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-20 °C
Einkenni
Gildi
Í samræmi við RoHSOut of scope
Kvs-gildi [m³/klst]6.00 m³/h
Lead contentless than 0,1%
LokastærðDN 20
LýsingASV-BD, DN 20, Internal thread
Material DescriptionASV-BD PURE DN20 G¾"
Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [lágm.]10 KPa
Product lineHydronic Balancing and Controls
StilliskaliJá
VöruhópurAutomatic balancing
VörutegundASV-BD PURE
ÞrýstingsflokkurPN 20

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.88 Kilogram
Net weight0.876 Kilogram
Volume2.235 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162508763
Proposition 65No significant risk