Danfoss logo
ASV-BD 003Z4042

ASV-BD, DN 20, innri skrúfg.

003Z4042

ASV-BD DN 20, innri þráður, afsláttarloki

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AfrennslisvirkniValfrjálst með aukabúnaði
AfsláttarvirkniJá
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokastykkisDZR-látún
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FestingarstaðaFæðipípa
FlæðistakmörkunJá
Gerðir tengingainnri skrúfg.
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Einkenni
Gildi
Hitastig miðils [°C] [lágm.]-20 °C
Kvs-gildi [m³/klst]6.00 m³/h
LokastærðDN 20
LýsingASV-BD DN 20, innri þráður, afsláttarloki
Material DescriptionSTILLILOKI ASV-BD DN20 KVS6,6
Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [lágm.]10 KPa
Product lineHydronic Balancing and Controls
SCIP-málsskjalanr.714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890
StilliskaliJá
Vöruheiti í SCIP-málsskjölum"ASV-BD"
VöruhópurAutomatic balancing
VörutegundASV-BD
ÞrýstingsflokkurPN 20

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.88 Kilogram
Net weight0.876 Kilogram
Volume2.235 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702420114644
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm