ASV-PV 4G PURE, DN 20, 5 kPa - 25 kPa, innri skrúfg., Með einangrun
003Z5622
ASV-PV PURE DN20 5-25 kPa
003Z5622
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Afsláttarvirkni | Já |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Einangrun | Með einangrun |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Festingarstaða | Bakrásarpípa |
| Gerðir tenginga | innri skrúfg. |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 120 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Í samræmi við RoHS | Out of scope |
| Kvs-gildi [m³/klst] | 2.50 m³/h |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lead content | less than 0,1% |
| Lengd höggsp.rörs [m] | 1.5 m |
| Lokastærð | DN 20 |
| Lýsing | ASV-PV PURE DN20 5-25 kPa |
| Material Description | ASV-PV PURE DN20 5-25 kPa |
| Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.] | 250 KPa |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Stillingar mismunaþrýstings [kPa] [hám.] | 25 KPa |
| Stillingar mismunaþrýstings [kPa] [lágm.] | 5 KPa |
| Verksmiðjustilling [kPa] | 10 KPa |
| Vöruhópur | Automatic balancing |
| Vörutegund | ASV-PV 4G PURE |
| Þrýstingsflokkur | PN 16 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.961 Kilogram |
| Net weight | 0.93 Kilogram |
| Volume | 2.372 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162499535 |
| Proposition 65 | No significant risk |