ASV-PV 4G, DN 50, 5 kPa - 25 kPa, ytri skrúfg., Með einangrun
003Z5616
ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, ytri skrúfgang., með einangrun, sjálfvirkur jöfnunarloki
003Z5616
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Afsláttarvirkni | Já |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni lokastykkis | Látún |
| Einangrun | Með einangrun |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Festingarstaða | Bakrásarpípa |
| Gerðir tenginga | ytri skrúfg. |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 120 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Kvs-gildi [m³/klst] | 16.00 m³/h |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lengd höggsp.rörs [m] | 1.5 m |
| Lokastærð | DN 50 |
| Lýsing | ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, ytri skrúfgang., með einangrun, sjálfvirkur jöfnunarloki |
| Material Description | ASV-PV DN50 5-25 kPa Ext. Thread |
| Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.] | 250 KPa |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| SCIP-málsskjalanr. | 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb |
| Stillingar mismunaþrýstings [kPa] [hám.] | 25 KPa |
| Stillingar mismunaþrýstings [kPa] [lágm.] | 5 KPa |
| Verksmiðjustilling [kPa] | 10 KPa |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | "ASV-PV DN 15 - 50" |
| Vöruhópur | Automatic balancing |
| Vörutegund | ASV-PV 4G |
| Þrýstingsflokkur | PN 16 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 4.956 Kilogram |
| Net weight | 4.56 Kilogram |
| Volume | 9.45 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104081724 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |