Danfoss logo
ASV 4th generation

ASV-PV 4G, DN 25, 5 kPa - 25 kPa, innri skrúfg., Með einangrun

003Z5603

ASV-PV DN 25, 5-25 kPa, Lokasett USV-M + USV-I, DN 15, innri skrúfgang., með einangrun, sjálfvirkur jöfnunarloki

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Afsláttarvirkni
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni lokastykkisLátún
EinangrunMeð einangrun
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FestingarstaðaBakrásarpípa
Gerðir tengingainnri skrúfg.
Hitastig miðils [°C] [hám.]120 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]0 °C
Kvs-gildi [m³/klst]4.00 m³/h
Einkenni
Gildi
Lengd höggsp.rörs [m]1.5 m
LokastærðDN 25
LýsingASV-PV DN 25, 5-25 kPa, Lokasett USV-M + USV-I, DN 15, innri skrúfgang., með einangrun, sjálfvirkur jöfnunarloki
Material DescriptionASV-PV DN25 5-25 kPa
Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.]250 KPa
Product lineHydronic Balancing and Controls
SCIP-málsskjalanr.4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
Stillingar mismunaþrýstings [kPa] [hám.]25 KPa
Stillingar mismunaþrýstings [kPa] [lágm.]5 KPa
Verksmiðjustilling [kPa]10 KPa
Vöruheiti í SCIP-málsskjölum"ASV-PV DN 15 - 50"
VöruhópurAutomatic balancing
VörutegundASV-PV 4G
ÞrýstingsflokkurPN 16

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.448 Kilogram
Net weight1.093 Kilogram
Volume3.398 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104081625
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm