ASV-PV 4G, DN 50, 20 kPa - 60 kPa, innri skrúfg., Án einangrunar
003Z5546
ASV-PV DN 50, 20-60 kPa, innri skrúfgangur, án einangrunar, sjálfvirkur jöfnunarloki
003Z5546
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Afsláttarvirkni | Já |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni lokastykkis | Látún |
| Einangrun | Án einangrunar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Festingarstaða | Bakrásarpípa |
| Gerðir tenginga | innri skrúfg. |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 120 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 0 °C |
| Kvs-gildi [m³/klst] | 16.00 m³/h |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lengd höggsp.rörs [m] | 1.5 m |
| Lokastærð | DN 50 |
| Lýsing | ASV-PV DN 50, 20-60 kPa, innri skrúfgangur, án einangrunar, sjálfvirkur jöfnunarloki |
| Material Description | ASV-PV DN50 20-60 kPa Int.Thr. w.o.Insul |
| Mismunaþrýstingur yfir lokanum [kPa] [hám.] | 250 KPa |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| SCIP-málsskjalanr. | 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb |
| Stillingar mismunaþrýstings [kPa] [hám.] | 60 KPa |
| Stillingar mismunaþrýstings [kPa] [lágm.] | 20 KPa |
| Verksmiðjustilling [kPa] | 30 KPa |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | "ASV-PV DN 15 - 50" |
| Vöruhópur | Automatic balancing |
| Vörutegund | ASV-PV 4G |
| Þrýstingsflokkur | PN 16 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 3.718 Kilogram |
| Net weight | 3.718 Kilogram |
| Volume | 9.72 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104083575 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |