UK Control Packs, UNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB
087N9518MP
UNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Control packs
087N9518MP
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| 2 Secondary battery SUM weight Kg | 0.044 |
| 2 Secondary battery weight Kg | 0.022 |
| Battery type or Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Gerð herb.hitastillis | TPOneM + TPOneRF |
| Gerð tímastýringar | ÓTÍMASTILLT |
| In scope of WEEE | Yes |
| Lýsing | UNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | UNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB |
| Product line | Mechanical TRV |
| Rafhlöðumagn | 1 |
| Secondary battery Number of batteries | 2 |
| Secondary battery Type or name | Alkaline AA |
| Secondary battery Voltage | 1.5 V |
| Secondary battery Weight per battery | 23 g |
| Tengingamiðja | WC4B |
| Viðtakendur | RX1-S |
| Vöruhópur | UK Control Packs |
| Vörutegund | Other Packs |
| Weight per battery | 1 g |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 2.95 Kilogram |
| Net weight | 2.95 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 8.348 Liter |
| EAN/UPC | 5714279436075 |