UK Control Packs, FP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack
087N8500LD
FP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Control packs
087N8500LD
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.003 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.003 |
| 2 Secondary battery SUM weight Kg | 0.046 |
| 2 Secondary battery weight Kg | 0.023 |
| Battery type or Name | Lithium Manganese dioxide (CR2354) |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Gerð herb.hitastillis | RET2000BRF |
| Gerð tímastýringar | FP715 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Lýsing | FP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | FP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack |
| Miðlar | N |
| Product line | Mechanical TRV |
| Rafhlöðumagn | 1 |
| Secondary battery Number of batteries | 2 |
| Secondary battery Type or name | Alkaline AA |
| Secondary battery Voltage | 1.5 V |
| Secondary battery Weight per battery | 23 g |
| Viðtakendur | RX1S |
| Vöruhópur | UK Control Packs |
| Vörutegund | Other Packs |
| Weight per battery | 3 g |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.752 Kilogram |
| Net weight | 0.752 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 1.249 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5013567423026 |