Danfoss logo
FP720_TS710_RET1001M

UK Control Packs, TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB

087N6307

TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Control packs

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Gerð herb.hitastillis2 x RET1001M
Gerð tímastýringarTS710
LýsingTS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB
Einkenni
Gildi
Material DescriptionTS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB
Product lineMechanical TRV
Rafhlöðumagn1
TengingamiðjaWC4B
Vélstýrður loki2 x HP22
VöruhópurUK Control Packs
VörutegundOther Packs
Weight per battery1 g

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.787 Kilogram
Net weight2.7 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume8.064 Liter
EAN/UPC5714279392999