XBDW22H-1, Fjöldi platna: 30
004H4370
16 bar, Lóðunarefni: Kopar
004H4370
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni plötu | 1.4571 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fjöldi óvirkra | 1 |
| Fjöldi platna | 30 |
| Flokkur | Art. 4, par. 3 |
| Heildarbreidd [mm] | 119 mm |
| Heildarhæð án fóta [mm] | 376 mm |
| Heiti vöru | Micro Plate heat exchanger |
| In scope of WEEE | No |
| Lárétt miðop [mm] | 72 mm |
| Lengd tengingar hlið 1 [mm] | 18 mm |
| Lengd tengingar hlið 2 [mm] | 18 mm |
| Lóðrétt miðop hlið 1 [mm] | 329.0 mm |
| Lóðunarefni | Kopar |
| Material Description | XBDW22H-1-30_8Cu_16_S1_2G3/4_DW-B |
| Material Description (Short Te | XBDW22H-1-30_8Cu_16_S1_2G3/4_D |
| Mynstur plötu | H |
| Plate material no. | 1.4571 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Tengilengd 1, mm | 18 mm |
| Tengilengd 2, mm | 18 mm |
| Tengistaðall | ISO 228/1 |
| Tengistærð 1 | 3/4 |
| Tengistærð 2 | 3/4 |
| Tengistegund 1 | G |
| Tengistegund 2 | G |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 329 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 329 mm |
| Vinnuþrýstingur hlið 1 [bar] [hám.] | 16 bar |
| Vinnuþrýstingur hlið 2 [bar] [hám.] | 16 bar |
| Vökvahópur | 2 |
| Volume per channel 1 [l] | 0.032 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.032 L |
| Vöruhópur | Heat exchangers |
| Vörutegund | XBDW22H-1 |
| Vottun | PEDSVGWWRAS |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 6.696 Kilogram |
| Net weight | 6.15 Kilogram |
| Volume | 10.793 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425136108 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |