Danfoss logo
Brazed double wall plate heat exchanger type XBDW22H-1-16

XBDW22H-1, Fjöldi platna: 16

004H4363

16 bar, Lóðunarefni: Kopar
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
Efni plötu1.4571
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi óvirkra1
Fjöldi platna16
FlokkurArt. 4, par. 3
Heildarbreidd [mm]119 mm
Heildarhæð án fóta [mm]376 mm
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
In scope of WEEENo
Lárétt miðop [mm]72 mm
Lengd tengingar hlið 1 [mm]18 mm
Lengd tengingar hlið 2 [mm]18 mm
Lóðrétt miðop hlið 1 [mm]329.0 mm
LóðunarefniKopar
Material DescriptionXBDW22H-1-16_8Cu_16_S1_2G3/4_DW-B
Material Description (Short TeXBDW22H-1-16_8Cu_16_S1_2G3/4_D
Mynstur plötuH
Plate material no.1.4571
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Snið magns á pakkningu1 pc
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tengilengd 1, mm18 mm
Tengilengd 2, mm18 mm
TengistaðallISO 228/1
Tengistærð 13/4
Tengistærð 23/4
Tengistegund 1G
Tengistegund 2G
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]329 mm
Vertical center porthole 2[mm]329 mm
Vinnuþrýstingur hlið 1 [bar] [hám.]16 bar
Vinnuþrýstingur hlið 2 [bar] [hám.]16 bar
Vökvahópur2
Volume per channel 1 [l]0.032 L
Volume per channel 2 [l]0.032 L
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundXBDW22H-1
VottunPEDSVGWWRAS

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight4.214 Kilogram
Net weight3.77 Kilogram
Volume10.395 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425136030
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm