Danfoss logo
XB71H-1-140_2_25_A_DN100_Right

XB71H-1, Fjöldi platna: 240

079G1018

25 bar, Lóðunarefni: Kopar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]0 mm
Connection length 2 [mm]0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni plötu1.4404
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi óvirkra1
Fjöldi platna240
FlokkurIII
Heildarbreidd [mm]372 mm
Heildarhæð án fóta [mm]1149 mm
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið [°C] [hám.]180 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-196 °C
In scope of WEEENo
Lárétt miðop [mm]205 mm
Lengd tengingar hlið 1 [mm]0 mm
Lengd tengingar hlið 2 [mm]0 mm
Lóðrétt miðop hlið 1 [mm]816.0 mm
LóðunarefniKopar
Einkenni
Gildi
Material DescriptionXB71H-1-240_2Cu_25_S1_2DN100_SB
Material Description (Short TeXB71H-1-240_2Cu_25_S1_2DN100_S
Mynstur plötuH
Plate material no.1.4404
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Snið magns á pakkningu1 pc
Tengistærð 1DN100
Tengistærð 2DN100
Tengistegund 1FLANGE
Tengistegund 2FLANGE
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]816 mm
Vertical center porthole 2[mm]816 mm
Vinnuþrýstingur hlið 1 [bar] [hám.]25 bar
Vinnuþrýstingur hlið 2 [bar] [hám.]25 bar
Vökvahópur2
Volume per channel 1 [l]0.519 L
Volume per channel 2 [l]0.519 L
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundXB71H-1
VottunPED

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight364.5 Kilogram
Net weight295.52 Kilogram
Volume883.2 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425145964
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm