Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

XB66H-1, Fjöldi platna: 70

079B0977

25 bar, Lóðunarefni: Kopar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]40 mm
Connection length 2 [mm]40 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni plötu1.4404
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi óvirkra1
Fjöldi platna70
FlokkurII
Heildarbreidd [mm]296 mm
Heildarhæð án fóta [mm]706 mm
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið [°C] [hám.]180 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-196 °C
In scope of WEEENo
Lárétt miðop [mm]180 mm
Lengd tengingar hlið 1 [mm]40 mm
Lengd tengingar hlið 2 [mm]40 mm
Lóðrétt miðop hlið 1 [mm]583.0 mm
LóðunarefniKopar
Material DescriptionVarmaskiptir XB66H-1-70_2_25_ASB_2G2 1/2
Einkenni
Gildi
Material Description (Short TeXB66H-1-70_2Cu_25_S1_7G2_1/2_S
Mynstur plötuH
Nafn framleiðandaDanfoss
Plate material no.1.4404
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Snið magns á pakkningu1 pc
TengistaðallISO 228/1
Tengistærð 12 1/2
Tengistærð 22 1/2
Tengistegund 1G
Tengistegund 2G
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
Vinnuþrýstingur hlið 1 [bar] [hám.]25 bar
Vinnuþrýstingur hlið 2 [bar] [hám.]25 bar
Vökvahópur2
Volume per channel 1 [l]0.230 L
Volume per channel 2 [l]0.230 L
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundXB66H-1
VottunPED

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight62 Kilogram
Net weight44.02 Kilogram
Volume261.6 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425138980
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm