Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

XB66L-1, Fjöldi platna: 80

004B1965

16 bar, Lóðunarefni: Kopar
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
Efni plötu1.4404
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi óvirkra1
Fjöldi platna80
FlokkurII
Heildarbreidd [mm]296 mm
Heildarhæð án fóta [mm]706 mm
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
In scope of WEEENo
Lárétt miðop [mm]180 mm
Lengd tengingar hlið 1 [mm]80 mm
Lengd tengingar hlið 2 [mm]80 mm
Lóðrétt miðop hlið 1 [mm]583.0 mm
LóðunarefniKopar
Material DescriptionXB66L-1-80_2Cu_16_S1_2DN65CF_SB
Material Description (Short TeXB66L-1-80_2Cu_16_S1_2DN65CF_S
Mynstur plötuL
Nafn framleiðandaDanfoss
Plate material no.1.4404
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Snið magns á pakkningu1 pc
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tengilengd 1, mm80 mm
Tengilengd 2, mm80 mm
TengistaðallISO 228/1
Tengistærð 1DN65
Tengistærð 2DN65
Tengistegund 1FLANGE
Tengistegund 2FLANGE
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
Vinnuþrýstingur hlið 1 [bar] [hám.]16 bar
Vinnuþrýstingur hlið 2 [bar] [hám.]16 bar
Vökvahópur2
Volume per channel 1 [l]0.479 L
Volume per channel 2 [l]0.479 L
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundXB66L-1
VottunPED

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight80.2 Kilogram
Net weight59.5 Kilogram
Volume264 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425114533
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm