XB61M-1, Fjöldi platna: 200
004B3451
25 bar, Lóðunarefni: Kopar
004B3451
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Connection length 1 [mm] | 50 mm |
| Connection length 2 [mm] | 50 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni plötu | 1.4404 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fjöldi óvirkra | 1 |
| Fjöldi platna | 200 |
| Flokkur | II |
| Heildarbreidd [mm] | 243 mm |
| Heildarhæð án fóta [mm] | 525 mm |
| Heiti vöru | Micro Plate heat exchanger |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 180 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | -196 °C |
| In scope of WEEE | No |
| Lárétt miðop [mm] | 174 mm |
| Lengd tengingar hlið 1 [mm] | 52 mm |
| Lengd tengingar hlið 2 [mm] | 52 mm |
| Lóðrétt miðop hlið 1 [mm] | 456.0 mm |
| Lóðunarefni | Kopar |
| Material Description | XB61M-1-200_2Cu_25_S1_7G2_SB |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description (Short Te | XB61M-1-200_2Cu_25_S1_7G2_SB |
| Mynstur plötu | M |
| Nafn framleiðanda | Danfoss |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Tengistaðall | ISO 228/1 |
| Tengistærð 1 | 2 |
| Tengistærð 2 | 2 |
| Tengistegund 1 | G |
| Tengistegund 2 | G |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 456 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 456 mm |
| Vinnuþrýstingur hlið 1 [bar] [hám.] | 25 bar |
| Vinnuþrýstingur hlið 2 [bar] [hám.] | 25 bar |
| Vökvahópur | 2 |
| Volume per channel 1 [l] | 0.180 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.180 L |
| Vöruhópur | Heat exchangers |
| Vörutegund | XB61M-1 |
| Vottun | PED |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 78.5 Kilogram |
| Net weight | 69 Kilogram |
| Volume | 182.4 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425090325 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |