Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB61-1-30

XB61H-1, Fjöldi platna: 50

004B1928

25 bar, Lóðunarefni: Kopar
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
Efni plötu1.4404
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi óvirkra1
Fjöldi platna50
FlokkurII
Heildarbreidd [mm]243 mm
Heildarhæð án fóta [mm]525 mm
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
In scope of WEEENo
Lárétt miðop [mm]174 mm
Lengd tengingar hlið 1 [mm]52 mm
Lengd tengingar hlið 2 [mm]52 mm
Lóðrétt miðop hlið 1 [mm]456.0 mm
LóðunarefniKopar
Material DescriptionVARMASKIPTIR XB 61H-1-50_2 25
Material Description (Short TeXB61H-1-50_2Cu_25_S1_7G2_SB
Mynstur plötuH
Nafn framleiðandaDanfoss
Plate material no.1.4404
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Snið magns á pakkningu1 pc
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tengilengd 1, mm50 mm
Tengilengd 2, mm50 mm
TengistaðallISO 228/1
Tengistærð 12
Tengistærð 22
Tengistegund 1G
Tengistegund 2G
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]456 mm
Vertical center porthole 2[mm]456 mm
Vinnuþrýstingur hlið 1 [bar] [hám.]25 bar
Vinnuþrýstingur hlið 2 [bar] [hám.]25 bar
Vökvahópur2
Volume per channel 1 [l]0.144 L
Volume per channel 2 [l]0.144 L
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundXB61H-1
VottunPED

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight32.5 Kilogram
Net weight23.17 Kilogram
Volume139.2 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104035482
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm