Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB59-1-80

XB59M-1, Fjöldi platna: 80

004B1934

25 bar, Lóðunarefni: Kopar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni plötu1.4404
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi óvirkra1
Fjöldi platna80
FlokkurII
Heildarbreidd [mm]186 mm
Heildarhæð án fóta [mm]613 mm
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið [°C] [hám.]180 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-196 °C
In scope of WEEENo
Lárétt miðop [mm]92 mm
Lengd tengingar hlið 1 [mm]52 mm
Lengd tengingar hlið 2 [mm]52 mm
Lóðrétt miðop hlið 1 [mm]519.0 mm
LóðunarefniKopar
Material DescriptionVARMASKIPTIR XB59M-1-80_2_25_A_G2 sv
Einkenni
Gildi
Material Description (Short TeXB59M-1-80_2Cu_25_S1_2G2_SB
Mynstur plötuM
Nafn framleiðandaDanfoss
Plate material no.1.4404
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Snið magns á pakkningu1 pc
TengistaðallISO 228/1
Tengistærð 12
Tengistærð 22
Tengistegund 1G
Tengistegund 2G
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]519 mm
Vertical center porthole 2[mm]519 mm
Vinnuþrýstingur hlið 1 [bar] [hám.]25 bar
Vinnuþrýstingur hlið 2 [bar] [hám.]25 bar
Vökvahópur2
Volume per channel 1 [l]0.156 L
Volume per channel 2 [l]0.156 L
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundXB59M-1
VottunPED

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight29.801 Kilogram
Net weight27.9 Kilogram
Volume40.716 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104032429
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm