Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

XB52M-2, Fjöldi platna: 130

008F6130

25 bar, Lóðunarefni: Kopar
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
Efni plötu1.4404
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi óvirkra2
Fjöldi platna130
FlokkurII
Heildarbreidd [mm]256 mm
Heildarhæð án fóta [mm]466 mm
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
In scope of WEEENo
Lárétt miðop [mm]170 mm
Lengd tengingar hlið 1 [mm]50 mm
Lengd tengingar hlið 2 [mm]50 mm
Lóðrétt miðop hlið 1 [mm]379.0 mm
LóðunarefniKopar
Material DescriptionXB52M-2-40/90_2Cu_25_S21_2G2
Material Description (Short TeXB52M-2-40/90_2Cu_25_S21_2G2
Mynstur plötuM
Plate material no.1.4404
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Snið magns á pakkningu1 pc
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tengilengd 1, mm50 mm
Tengilengd 2, mm50 mm
TengistaðallDIN ISO 228/1
Tengistærð 12
Tengistærð 22
Tengistegund 1G
Tengistegund 2G
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Vinnuþrýstingur hlið 1 [bar] [hám.]25 bar
Vinnuþrýstingur hlið 2 [bar] [hám.]25 bar
Vökvahópur1
Volume per channel 1 [l]0.163 L
Volume per channel 2 [l]0.163 L
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundXB52M-2
VottunPED

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight43.21 Kilogram
Net weight42.8 Kilogram
Volume118.579 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425174261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm