Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

XB37H-1, Fjöldi platna: 100

004H7312

25 bar, Lóðunarefni: Kopar
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
Efni plötu1.4404
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi óvirkra1
Fjöldi platna100
FlokkurI
Heildarbreidd [mm]119 mm
Heildarhæð án fóta [mm]525 mm
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
In scope of WEEENo
Lárétt miðop [mm]72 mm
Lengd tengingar hlið 1 [mm]20 mm
Lengd tengingar hlið 2 [mm]20 mm
Lóðrétt miðop hlið 1 [mm]479.0 mm
LóðunarefniKopar
Material DescriptionVARMASKIPTIR XB37H-1-100 PN25 G1A x 20mm
Material Description (Short TeXB37H-1-100_2Cu_25_S1_7G1_L20
Mynstur plötuH
Nafn framleiðandaDanfoss
Plate material no.1.4404
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Snið magns á pakkningu1 pc
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tengilengd 1, mm20 mm
Tengilengd 2, mm20 mm
TengistaðallISO 228/1
Tengistærð 11
Tengistærð 21
Tengistegund 1G
Tengistegund 2G
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Vinnuþrýstingur hlið 1 [bar] [hám.]25 bar
Vinnuþrýstingur hlið 2 [bar] [hám.]25 bar
Vökvahópur2
Volume per channel 1 [l]0.069 L
Volume per channel 2 [l]0.069 L
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundXB37H-1
VottunPED

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight17.454 Kilogram
Net weight17.3 Kilogram
Volume17.29 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425095900
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm