Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

XB37L-1, Fjöldi platna: 100

004H7282

25 bar, Lóðunarefni: Kopar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni plötu1.4404
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi óvirkra1
Fjöldi platna100
FlokkurI
Heildarbreidd [mm]119 mm
Heildarhæð án fóta [mm]525 mm
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið [°C] [hám.]180 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-196 °C
In scope of WEEENo
Lárétt miðop [mm]72 mm
Lengd tengingar hlið 1 [mm]20 mm
Lengd tengingar hlið 2 [mm]20 mm
Lóðrétt miðop hlið 1 [mm]479.0 mm
LóðunarefniKopar
Material DescriptionXB37L-1-100_2Cu_25_S1_7G1_L20
Einkenni
Gildi
Material Description (Short TeXB37L-1-100_2Cu_25_S1_7G1_L20
Mynstur plötuL
Nafn framleiðandaDanfoss
Plate material no.1.4404
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Snið magns á pakkningu1 pc
TengistaðallISO 228/1
Tengistærð 11
Tengistærð 21
Tengistegund 1G
Tengistegund 2G
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Vinnuþrýstingur hlið 1 [bar] [hám.]25 bar
Vinnuþrýstingur hlið 2 [bar] [hám.]25 bar
Vökvahópur2
Volume per channel 1 [l]0.115 L
Volume per channel 2 [l]0.115 L
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundXB37L-1
VottunPED

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight18.318 Kilogram
Net weight17.05 Kilogram
Volume25.151 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425095573
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm