Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

XB37L-1, Fjöldi platna: 36

004H4672

16 bar, Lóðunarefni: Ryðfrítt stál
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
Efni plötu1.4404
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi óvirkra1
Fjöldi platna36
FlokkurI
Heildarbreidd [mm]119 mm
Heildarhæð án fóta [mm]525 mm
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
In scope of WEEENo
Lárétt miðop [mm]72 mm
Lengd tengingar hlið 1 [mm]20 mm
Lengd tengingar hlið 2 [mm]20 mm
Lóðrétt miðop hlið 1 [mm]479.0 mm
LóðunarefniRyðfrítt stál
Material DescriptionXB37L-1-36_2StS_16_S1_7G1_L20
Material Description (Short TeXB37L-1-36_2StS_16_S1_7G1_L20
Mynstur plötuL
Plate material no.1.4404
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Snið magns á pakkningu1 pc
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tengilengd 1, mm20 mm
Tengilengd 2, mm20 mm
TengistaðallISO 228/1
Tengistærð 11
Tengistærð 21
Tengistegund 1G
Tengistegund 2G
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Vinnuþrýstingur hlið 1 [bar] [hám.]16 bar
Vinnuþrýstingur hlið 2 [bar] [hám.]16 bar
Vökvahópur2
Volume per channel 1 [l]0.115 L
Volume per channel 2 [l]0.115 L
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundXB37L-1
VottunPED

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight7.84 Kilogram
Net weight7.642 Kilogram
Volume10.982 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425143243
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm