Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

XB37L-1, Fjöldi platna: 20

004B1677

25 bar, Lóðunarefni: Kopar
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
Efni plötu1.4404
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi óvirkra1
Fjöldi platna20
FlokkurArt. 4, par. 3
Heildarbreidd [mm]119 mm
Heildarhæð án fóta [mm]525 mm
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
In scope of WEEENo
Lárétt miðop [mm]72 mm
Lengd tengingar hlið 1 [mm]50 mm
Lengd tengingar hlið 2 [mm]50 mm
Lóðrétt miðop hlið 1 [mm]479.0 mm
LóðunarefniKopar
Material DescriptionVARMASKIPTIR XB37L-1-20_2_25_A_1G1_1G1
Material Description (Short TeXB37L-1-20_2CU_25_S1_7G1_L50
Mynstur plötuL
Plate material no.1.4404
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Snið magns á pakkningu1 pc
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tengilengd 1, mm50 mm
Tengilengd 2, mm50 mm
TengistaðallDIN ISO 228/1
Tengistærð 11
Tengistærð 21
Tengistegund 1G
Tengistegund 2G
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Vinnuþrýstingur hlið 1 [bar] [hám.]25 bar
Vinnuþrýstingur hlið 2 [bar] [hám.]25 bar
Vökvahópur2
Volume per channel 1 [l]0.115 L
Volume per channel 2 [l]0.115 L
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundXB37L-1
VottunPED

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight5.875 Kilogram
Net weight5.63 Kilogram
Volume11.174 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421663745
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm