Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

XB12H-1, Fjöldi platna: 90

079G1331

25 bar, Lóðunarefni: CoResist

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]25 mm
Connection length 2 [mm]25 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni plötu1.4404
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi óvirkra1
Fjöldi platna90
FlokkurArt. 4, par. 3
Heildarbreidd [mm]118 mm
Heildarhæð án fóta [mm]289 mm
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið [°C] [hám.]180 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-10 °C
In scope of WEEENo
Lárétt miðop [mm]63 mm
Lengd tengingar hlið 1 [mm]25 mm
Lengd tengingar hlið 2 [mm]25 mm
Lóðrétt miðop hlið 1 [mm]234.0 mm
LóðunarefniCoResist
Einkenni
Gildi
Material DescriptionXB12H-1-90_2CN_25_S1_7G5/4
Material Description (Short TeXB12H-1-90_2CN_25_S1_7G5/4
Mynstur plötuH
Plate material no.1.4404
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Snið magns á pakkningu1 pc
TengistaðallDIN ISO 228/1
Tengistærð 15/4
Tengistærð 25/4
Tengistegund 1G
Tengistegund 2G
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Vinnuþrýstingur hlið 1 [bar] [hám.]25 bar
Vinnuþrýstingur hlið 2 [bar] [hám.]25 bar
Vökvahópur2
Volume per channel 1 [l]0.029 L
Volume per channel 2 [l]0.029 L
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundXB12H-1
VottunPED

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight8.644 Kilogram
Net weight8.44 Kilogram
Volume7.204 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5714279043426
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm