Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

XB12L-1, Fjöldi platna: 80

004H7670

25 bar, Lóðunarefni: Kopar
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
Efni plötu1.4404
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi óvirkra1
Fjöldi platna80
FlokkurI
Heildarbreidd [mm]118 mm
Heildarhæð án fóta [mm]289 mm
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
In scope of WEEENo
Lárétt miðop [mm]65 mm
Lengd tengingar hlið 1 [mm]20 mm
Lengd tengingar hlið 2 [mm]20 mm
Lóðrétt miðop hlið 1 [mm]235.0 mm
LóðunarefniKopar
Material DescriptionXB12L-1-80_2Cu_25_S1_7G1
Material Description (Short TeXB12L-1-80_2Cu_25_S1_7G1
Mynstur plötuL
Nafn framleiðandaDanfoss
Plate material no.1.4404
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Snið magns á pakkningu1 pc
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tengilengd 1, mm20 mm
Tengilengd 2, mm20 mm
TengistaðallISO 228/1
Tengistærð 11
Tengistærð 21
Tengistegund 1G
Tengistegund 2G
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]235 mm
Vertical center porthole 2[mm]235 mm
Vinnuþrýstingur hlið 1 [bar] [hám.]25 bar
Vinnuþrýstingur hlið 2 [bar] [hám.]25 bar
Vökvahópur2
Volume per channel 1 [l]0.045 L
Volume per channel 2 [l]0.045 L
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundXB12L-1
VottunPED

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight7.789 Kilogram
Net weight7.53 Kilogram
Volume10.14 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425109751
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm