Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

XB12H-1, Fjöldi platna: 70

004H7564

25 bar, Lóðunarefni: Kopar
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
Efni plötu1.4404
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi óvirkra1
Fjöldi platna70
FlokkurI
Heildarbreidd [mm]118 mm
Heildarhæð án fóta [mm]289 mm
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
In scope of WEEENo
Lárétt miðop [mm]63 mm
Lengd tengingar hlið 1 [mm]25 mm
Lengd tengingar hlið 2 [mm]25 mm
Lóðrétt miðop hlið 1 [mm]234.0 mm
LóðunarefniKopar
Material DescriptionVARMASKIPTIR XB12H-1-70 G5/4
Material Description (Short TeXB12H-1-70_2Cu_S1_7G5/4
Mynstur plötuH
Nafn framleiðandaDanfoss
Plate material no.1.4404
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Snið magns á pakkningu1 pc
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tengilengd 1, mm25 mm
Tengilengd 2, mm25 mm
TengistaðallISO 228/1
Tengistærð 15/4
Tengistærð 25/4
Tengistegund 1G
Tengistegund 2G
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Vinnuþrýstingur hlið 1 [bar] [hám.]25 bar
Vinnuþrýstingur hlið 2 [bar] [hám.]25 bar
Vökvahópur2
Volume per channel 1 [l]0.029 L
Volume per channel 2 [l]0.029 L
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundXB12H-1
VottunPED

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight7.658 Kilogram
Net weight6.92 Kilogram
Volume7.23 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425108983
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm