Danfoss logo
XB06_L

XB06H-1, Fjöldi platna: 30

079G1165

25 bar, Lóðunarefni: Ryðfrítt stál

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni plötu1.4404
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi óvirkra1
Fjöldi platna30
FlokkurArt. 4, par. 3
Heildarbreidd [mm]95 mm
Heildarhæð án fóta [mm]320 mm
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið [°C] [hám.]180 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-10 °C
In scope of WEEENo
Lárétt miðop [mm]45 mm
Lengd tengingar hlið 1 [mm]20 mm
Lengd tengingar hlið 2 [mm]20 mm
Lóðrétt miðop hlið 1 [mm]270.0 mm
LóðunarefniRyðfrítt stál
Einkenni
Gildi
Material DescriptionXB06H-1-30_2StS_25_S1_2G3/4_IP108
Material Description (Short TeXB06H-1-30_2StS_25_S1_2G3/4_IP
Mynstur plötuH
Plate material no.1.4404
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Snið magns á pakkningu108 pc
TengistaðallDIN ISO 228/1
Tengistærð 13/4
Tengistærð 23/4
Tengistegund 1G
Tengistegund 2G
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Vinnuþrýstingur hlið 1 [bar] [hám.]25 bar
Vinnuþrýstingur hlið 2 [bar] [hám.]25 bar
Vökvahópur1
Volume per channel 1 [l]0.017 L
Volume per channel 2 [l]0.017 L
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundXB06H-1
VottunPED

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.888 Kilogram
Net weight2.79 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume576 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm