Danfoss logo
XB06_L

XB06H-1, Fjöldi platna: 10

004H4693

16 bar, Lóðunarefni: CoResist

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni plötu1.4404
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi óvirkra1
Fjöldi platna10
FlokkurArt. 4, par. 3
Heildarbreidd [mm]95 mm
Heildarhæð án fóta [mm]320 mm
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið [°C] [hám.]180 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-196 °C
In scope of WEEENo
Lárétt miðop [mm]45 mm
Lengd tengingar hlið 1 [mm]20 mm
Lengd tengingar hlið 2 [mm]20 mm
Lóðrétt miðop hlið 1 [mm]270.0 mm
LóðunarefniCoResist
Einkenni
Gildi
Material DescriptionXB06H-1-10_2CN_16_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB06H-1-10_2CN_16_S1_2G3/4
Mynstur plötuH
Plate material no.1.4404
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Snið magns á pakkningu1 pc
TengistaðallISO 228
Tengistærð 13/4
Tengistærð 23/4
Tengistegund 1G
Tengistegund 2G
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Vinnuþrýstingur hlið 1 [bar] [hám.]16 bar
Vinnuþrýstingur hlið 2 [bar] [hám.]16 bar
Vökvahópur2
Volume per channel 1 [l]0.028 L
Volume per channel 2 [l]0.028 L
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundXB06H-1
VottunPED

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.502 Kilogram
Net weight1.39 Kilogram
Volume3.317 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425141874
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm