Danfoss logo
XB06_L

XB06H-1, Fjöldi platna: 50

004B2046

25 bar, Lóðunarefni: Kopar
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
Efni plötu1.4404
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi óvirkra1
Fjöldi platna50
FlokkurArt. 4, par. 3
Heildarbreidd [mm]95 mm
Heildarhæð án fóta [mm]320 mm
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
In scope of WEEENo
Lárétt miðop [mm]45 mm
Lengd tengingar hlið 1 [mm]20 mm
Lengd tengingar hlið 2 [mm]20 mm
Lóðrétt miðop hlið 1 [mm]270.0 mm
LóðunarefniKopar
Material DescriptionVARMASKIPTIR XB06H-1-50_2_25_A_2G3/4_2G3
Material Description (Short TeXB06H-1-50_2Cu_25_S1_2G3/4
Mynstur plötuH
Plate material no.1.4404
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Snið magns á pakkningu1 pc
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tengilengd 1, mm20 mm
Tengilengd 2, mm20 mm
TengistaðallISO 228/1
Tengistærð 13/4
Tengistærð 23/4
Tengistegund 1G
Tengistegund 2G
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Vinnuþrýstingur hlið 1 [bar] [hám.]25 bar
Vinnuþrýstingur hlið 2 [bar] [hám.]25 bar
Vökvahópur1
Volume per channel 1 [l]0.017 L
Volume per channel 2 [l]0.017 L
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundXB06H-1
VottunPED

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight4.388 Kilogram
Net weight4.19 Kilogram
Volume5.631 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706560364518
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm