Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 06H-1-26

XB06H+-1, Fjöldi platna: 36

004B1216

25 bar, Lóðunarefni: Kopar
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
Efni plötu1.4404
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi óvirkra1
Fjöldi platna36
FlokkurArt. 4, par. 3
Heildarbreidd [mm]95 mm
Heildarhæð án fóta [mm]320 mm
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
In scope of WEEENo
Lárétt miðop [mm]45 mm
Lengd tengingar hlið 1 [mm]20 mm
Lengd tengingar hlið 2 [mm]20 mm
Lóðrétt miðop hlið 1 [mm]270.0 mm
LóðunarefniKopar
Material DescriptionXB06H+-1-36_2Cu_25_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB06H+-1-36_2Cu_25_S1_2G3/4
Mynstur plötuH+
Plate material no.1.4404
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Snið magns á pakkningu1 pc
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tengilengd 1, mm20 mm
Tengilengd 2, mm20 mm
TengistaðallISO 228/1
Tengistærð 13/4
Tengistærð 23/4
Tengistegund 1G
Tengistegund 2G
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Vinnuþrýstingur hlið 1 [bar] [hám.]25 bar
Vinnuþrýstingur hlið 2 [bar] [hám.]25 bar
Vökvahópur1
Volume per channel 1 [l]0.018 L
Volume per channel 2 [l]0.018 L
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundXB06H+-1
VottunPED

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.978 Kilogram
Net weight2.85 Kilogram
Volume2.988 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425141218
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm