Danfoss logo
XB05-Left

XB05H-1, Fjöldi platna: 50

079G1448

25 bar, Lóðunarefni: Kopar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni plötu1.4404
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi óvirkra1
Fjöldi platna50
FlokkurArt. 4, par. 3
Heildarbreidd [mm]76 mm
Heildarhæð án fóta [mm]312 mm
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið [°C] [hám.]180 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-196 °C
In scope of WEEENo
Lárétt miðop [mm]42 mm
Lengd tengingar hlið 1 [mm]20 mm
Lengd tengingar hlið 2 [mm]20 mm
Lóðrétt miðop hlið 1 [mm]278.0 mm
LóðunarefniKopar
Einkenni
Gildi
Material DescriptionXB05H-1-50_2Cu_25_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB05H-1-50_2Cu_25_S1_2G3/4
Mynstur plötuH
Plate material no.1.4404
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Snið magns á pakkningu1 pc
TengistaðallISO 228/1
Tengistærð 13/4
Tengistærð 23/4
Tengistegund 1G
Tengistegund 2G
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Vinnuþrýstingur hlið 1 [bar] [hám.]25 bar
Vinnuþrýstingur hlið 2 [bar] [hám.]25 bar
Vökvahópur2
Volume per channel 1 [l]0.016 L
Volume per channel 2 [l]0.016 L
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundXB05H-1
VottunPED

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.9 Kilogram
Net weight2.83 Kilogram
Volume3.088 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5714279859607
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm