Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB05M-1-16

XB05X-1, Fjöldi platna: 36

079G1258

25 bar, Lóðunarefni: Kopar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni plötu1.4404
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi óvirkra1
Fjöldi platna36
FlokkurI
Heildarbreidd [mm]76 mm
Heildarhæð án fóta [mm]312 mm
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið [°C] [hám.]150 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-196 °C
In scope of WEEENo
Lárétt miðop [mm]42 mm
Lengd tengingar hlið 1 [mm]20 mm
Lengd tengingar hlið 2 [mm]20 mm
Lóðrétt miðop hlið 1 [mm]278.0 mm
LóðunarefniKopar
Einkenni
Gildi
Material DescriptionXB05X-1-36_2Cu_25_S1_2G3/4_IP150
Material Description (Short TeXB05X-1-36_2Cu_25_S1_2G3/4_IP1
Mynstur plötuX
Plate material no.1.4404
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Snið magns á pakkningu150 pc
TengistaðallISO 228/1
Tengistærð 13/4
Tengistærð 23/4
Tengistegund 1G
Tengistegund 2G
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Vinnuþrýstingur hlið 1 [bar] [hám.]25 bar
Vinnuþrýstingur hlið 2 [bar] [hám.]25 bar
Vökvahópur1
Volume per channel 1 [l]0.037 L
Volume per channel 2 [l]0.026 L
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundXB05X-1
VottunPED

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.34 Kilogram
Net weight2.13 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume4.608 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm