XB51H-2, Fjöldi platna: 140
004B3635
25 bar, Lóðunarefni: Kopar
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: XB04, XB24, XB51, XB70
004B3635
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Connection length 1 [mm] | 50 mm |
| Connection length 2 [mm] | 50 mm |
| Connection size 1 | 2 |
| Connection size 2 | 2 |
| Connection type 1 | G |
| Connection type 2 | G |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni plötu | 1.4404 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fjöldi óvirkra | 2 |
| Fjöldi platna | 140 |
| Flokkur | III |
| Heildarbreidd [mm] | 256 mm |
| Heildarhæð án fóta [mm] | 466 mm |
| Heiti vöru | Brazed plate heat exchanger |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 180 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | -10 °C |
| In scope of WEEE | No |
| Lárétt miðop [mm] | 170 mm |
| Lengd tengingar hlið 1 [mm] | 50 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lengd tengingar hlið 2 [mm] | 50 mm |
| Lóðrétt miðop hlið 1 [mm] | 380.0 mm |
| Lóðunarefni | Kopar |
| Material Description | VARMASKIPTIR XB51H-2 70/70 |
| Material Description (Short Te | XB51H-2-70/70_2_25_G_1G2_1G2 |
| Mynstur plötu | H |
| Nafn framleiðanda | DANFOSS LPM |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Tengistaðall | DIN ISO 228/1 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
| Vinnuþrýstingur hlið 1 [bar] [hám.] | 25 bar |
| Vinnuþrýstingur hlið 2 [bar] [hám.] | 25 bar |
| Vökvahópur | 2 |
| Volume per channel 1 [l] | 0.210 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.210 L |
| Vöruhópur | Heat exchangers |
| Vörutegund | XB51H-2 |
| Vottun | PED |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 70.2 Kilogram |
| Net weight | 70.2 Kilogram |
| Volume | 84.24 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421901243 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |