Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

XB51L-1, Fjöldi platna: 70

004B1199

25 bar, Lóðunarefni: Kopar
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: XB04, XB24, XB51, XB70

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Connection size 12
Connection size 22
Connection type 1G
Connection type 2G
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni plötu1.4404
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi óvirkra1
Fjöldi platna70
FlokkurII
Heildarbreidd [mm]256 mm
Heildarhæð án fóta [mm]466 mm
Heiti vöruBrazed plate heat exchanger
Hitasvið [°C] [hám.]180 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-10 °C
In scope of WEEENo
Lárétt miðop [mm]170 mm
Lengd tengingar hlið 1 [mm]50 mm
Einkenni
Gildi
Lengd tengingar hlið 2 [mm]50 mm
Lóðrétt miðop hlið 1 [mm]380.0 mm
LóðunarefniKopar
Material DescriptionXB51L-1-70_2_25_A_1G2_1G2
Material Description (Short TeXB51L-1-70_2_25_A_1G2_1G2
Mynstur plötuL
Nafn framleiðandaDanfoss
Plate material no.1.4404
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Snið magns á pakkningu1 pc
TengistaðallDIN ISO 228/1
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm]380 mm
Vertical center porthole 2[mm]380 mm
Vinnuþrýstingur hlið 1 [bar] [hám.]25 bar
Vinnuþrýstingur hlið 2 [bar] [hám.]25 bar
Vökvahópur2
Volume per channel 1 [l]0.210 L
Volume per channel 2 [l]0.210 L
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundXB51L-1
VottunPED

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight30.176 Kilogram
Net weight30.176 Kilogram
Volume40.992 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421903735
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm