Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 04-1-10

XB04-1, Fjöldi platna: 60

004B1026

16 bar, Lóðunarefni: Kopar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni plötu1.4404
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi óvirkra1
Fjöldi platna60
FlokkurArt. 4, par. 3
Heildarbreidd [mm]93 mm
Heildarhæð án fóta [mm]296 mm
Heiti vöruBrazed plate heat exchanger
Hitasvið [°C] [hám.]180 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-10 °C
In scope of WEEENo
Lárétt miðop [mm]45 mm
Lengd tengingar hlið 1 [mm]20 mm
Lengd tengingar hlið 2 [mm]20 mm
Lóðrétt miðop hlið 1 [mm]248.0 mm
LóðunarefniKopar
Einkenni
Gildi
Material DescriptionXB04-1-60 G3/4Ax20mm
Material Description (Short TeXB04-1-60 G3/4Ax20mm
Plate material no.1.4404
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Snið magns á pakkningu1 pc
TengistaðallDIN ISO 228/1
Tengistærð 13/4
Tengistærð 23/4
Tengistegund 1G
Tengistegund 2G
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]248 mm
Vertical center porthole 2[mm]248 mm
Vinnuþrýstingur hlið 1 [bar] [hám.]16 bar
Vinnuþrýstingur hlið 2 [bar] [hám.]16 bar
Vökvahópur2
Volume per channel 1 [l]0.060 L
Volume per channel 2 [l]0.060 L
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundXB04-1
VottunPED

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight5.32 Kilogram
Net weight5 Kilogram
Volume24.899 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5706560369025
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm